Hinweise zum PE-Anschluss

Beim Umrichter kann im Betrieb ein Ableitstrom > 3.5 mA auftreten. Um die gefährlichen Körperströmen gemäß EN 61800-5-1 zu vermeiden, beachten Sie folgende Kabelquerschnitte:

  • Netzzuleitung < 10 mm2:
  • Verlegen Sie einen zweiten PE-Leiter mit dem Kabelquerschnitt der Netzzuleitung parallel zum Schutzleiter über getrennte Klemmen oder verwenden Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Kabelquerschnitt von 10 mm2.
  • Netzzuleitung 10 mm2 – 16 mm2:
  • Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit dem Kabelquerschnitt der Netzzuleitung.
  • Netzzuleitung 16 mm2 – 35 mm2:
  • Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit einem Kabelquerschnitt von 16 mm2.
  • Netzzuleitung > 35 mm2:
  • Verlegen Sie einen Kupferschutzleiter mit dem halben Kabelquerschnitt der Netzzuleitung.
  • Wenn im Einzelfall ein FI-Schutzschalter zum Schutz gegen direkte und indirekte Berührung eingesetzt wird, muss dieser allstromsensitiv sein (RCD Typ B)..