Affectation de consigne
Le tableau suivant montre quelles consignes sont utilisées par quels blocs fonction FCB.
Paramètre | Bloc fonction | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 20 | |
Position | – | – | – | – | – | ||
Vitesse | – | – | – | o | o | ||
Couple | – | – | – | – | – | ||
Anticipation d'accélération | – | o | – | – | – | o | – |
Moment d'inertie | – | o | – | – | o | – | |
Anticipation de couple | – | o | – | – | o | – | |
Valeur de réglage régulateur de position externe | – | o | – | – | – | – | – |
Toujours actif | |
o | Dépend du réglage FCB |
– | Inactif |