Défauts 51 Traitement analogique
Défaut : 51.1 (3301hex | 13057dec) Description : Courant à l'entrée de courant analogique trop bas | ||
|---|---|---|
| Réaction : Entrée analogique – Inférieue à limite 4 mA | |
Cause | Action | |
Le courant d'entrée de l'entrée analogique est inférieur à 4 mA. | – Vérifier le câblage. – Vérifier le paramétrage de l'entrée analogique. | |