Fallo 51 Procesamiento analógico

Fallo: 51.1 (3301hex | 13057dec)

Descripción: Corriente en entrada corriente analógica demasiado baja

 

Reacción: Entrada analógica – Límite de 4 mA no alcanzado

Causa

Medida

La corriente de entrada de la entrada analógica es inferior a 4 mA.

– Comprobar el cableado.

– Comprobar la parametrización de la entrada analógica.