Fallo 52 Función de protección Ex categoría 2
Fallo: 52.1 (3401hex | 13313dec) Descripción: Fallo de puesta en marcha | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha(n) modificado uno o varios parámetro(s) de la función de protección Ex. | Ponga en marcha la función de protección Ex primero y active la función después. | |
Fallo: 52.2 (3402hex | 13314dec) Descripción: Función inadmisible activada | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La función de protección Ex y la función "Corriente de parada" no pueden estar activadas simultáneamente. | Desactive la función "Corriente de parada". | |
Fallo: 52.3 (3403hex | 13315dec) Descripción: Corriente nominal variador demasiado alta | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La relación entre la corriente nominal del variador y la corriente nominal del motor es excesiva. | Compruebe la asignación motor a variador. | |
Fallo: 52.4 (3404hex | 13316dec) Descripción: Parametrización de la curva característica de límite de corriente errónea | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en la parametrización de la curva característica de límite de corriente. | – Ejecutar de nuevo la puesta en marcha. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 52.5 (3405hex | 13317dec) Descripción: Periodo de tiempo excedido para f < 5 Hz | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
La frecuencia del campo de giro no debe permanecer más de 60 s por debajo de 5 Hz. Se ha excedido este periodo de tiempo. | – Compruebe la planificación de proyecto. – Asegúrese de que ha finalizado la operación por debajo de 5 Hz. – Compruebe el comportamiento en parada. P. ej., con mantenimiento de posición, activar en la unidad la función de accionamiento "FCB 01 Bloqueo etapa de salida". | |