Défauts 50 Carte E/S
Défaut : 50.1 (3201hex | 12801dec) Description : Time out synchronisation Boot | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Carte E/S insérée dans l'appareil mais ne répond pas. | – En présence d'une carte de sécurité débrochable, vérifier l'affectation de l'appareil de base et de la carte E/S. – Vérifier l'insertion de la carte E/S débrochable. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 50.2 (3202hex | 12802dec) Description : Pilote FPGA – Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La communication entre le FPGA et la carte E/S ne fonctionne pas ou est perturbée. | – Vérifier l'insertion de la carte E/S débrochable. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 50.3 (3203hex | 12803dec) Description : Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut total de contrôle au niveau de l'interface de communication entre la carte E/S et l'appareil de base (bus SPI) | – Vérifier l'insertion de la carte E/S débrochable. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 50.4 (3204hex | 12804dec) Description : Time out bus SPI | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Time out au niveau de l'interface de communication entre la carte E/S et l'appareil de base (bus SPI). | – Vérifier l'insertion de la carte E/S débrochable. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 50.5 (3205hex | 12805dec) Description : Défaut Watchdog | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut détecté par la surveillance du processeur de la carte E/S | – Vérifier l'insertion de la carte E/S débrochable. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 50.6 (3206hex | 12806dec) Description : Time out signal prêt | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Carte E/S démarrée, mais communication cyclique impossible | – Vérifier l'insertion de la carte E/S débrochable. – Vérifier que l'installation est conforme à la CEM. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 50.7 (3207hex | 12807dec) Description : Défaut télégramme | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut dans la communication entre la carte E/S et l'appareil de base. | – Remplacer la carte E/S débrochable. – Remplacer l'appareil de base. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |