Défauts 29 Fins de course matériels
Défaut : 29.1 (1D01hex | 7425dec) Description : Fin de course positif atteint | ||
---|---|---|
| Réaction : Fins de course matériel – Motorisation actuelle | |
Cause | Action | |
Le fin de course matériel positif a été atteint. | – Vérifier le câblage des fins de course matériels. – Vérifier la position cible. – Se dégager du fin de course matériel dans la direction opposée. |
Défaut : 29.2 (1D02hex | 7426dec) Description : Fin de course négatif atteint | ||
---|---|---|
| Réaction : Fins de course matériel – Motorisation actuelle | |
Cause | Action | |
Le fin de course matériel négatif a été atteint. | – Vérifier le câblage des fins de course matériels. – Vérifier la position cible. – Se dégager du fin de course matériel dans la direction opposée. |
Défaut : 29.3 (1D03hex | 7427dec) Description : Absence de fin de course | ||
---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Les fins de course matériels positif et négatif ont été atteints en même temps. | – Vérifier le câblage des fins de course matériels. – Vérifier le réglage des paramètres des entrées digitales. – Vérifier le réglage des paramètres des données sortie process. |
Défaut : 29.4 (1D04hex | 7428dec) Description : Fins de course inversés | ||
---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le défaut peut avoir les causes suivantes. – Le fin de course matériel positif a été atteint avec une vitesse négative ou – Le fin de course matériel négatif a été atteint avec une vitesse positive. | Vérifier si le raccordement des fins de course matériels n'a pas été inversé. |