SEW-Workbench

SEW-Workbench est le logiciel de configuration principal des variateurs SEW.

Toutes les tâches nécessaires pour la détermination peuvent être effectuées, de la saisie des données d'application à la définition des réducteurs, des moteurs et des variateurs. Il permet également l'optimisation des différents cycles d'axe, la sélection d'accessoires et la vérification finale du système d'entraînement complet quant à l'absence d'erreurs.

Bien sûr, le SEW‑Workbench peut également être utilisé pour sélectionner et dimensionner tous les autres produits comme p. ex. les entraînements décentralisés et les motoréducteurs. Le logiciel SEW-Workbench permet de définir tous les éléments d'une solution d'entraînement à partir de l'éventail de produits SEW complet. Son utilisation simple permet un gain de temps non négligeable et une grande simplification.

Principales propriétés du logiciel SEW-Workbench

  • Sélection de l'application
  • Définition du réducteur et du moteur
  • Étude et configuration avec prise en compte de l'aspect optimisation du coût
  • Comparaison de différentes solutions
  • Définition du variateur
  • Optimisation multiaxe
  • Paramétrage de la sélection des câbles et accessoires
  • Recherche des erreurs de configuration
  • Génération des listes de pièces
  • Catalogue informatisé contenant tous les produits

Le logiciel d'étude et configuration SEW-Workbench est disponible pour téléchargement sur le site internet.

Pour utiliser SEW-Workbench, il suffit, après téléchargement des données ou récupération depuis le DVD et leur installation, de s'inscrire via Online Support. La mise à jour internet permet ainsi de toujours avoir accès aux produits et fonctionnalités les plus récents.