SEW-EURODRIVE Workbench
SEW Workbench是用于SEW-EURODRIVE变频器的中央项目设计软件。
从应用输入开始,然后通过减速器计算、电机计算和变频器计算,可以处理所有必要的设计任务。其他特性有:优化各种轴循环,包括附件的选择以及检查整个驱动系统的设计有无错误。
当然,也可使用SEW-Workbench对SEW-EURODRIVE的所有其他产品,如分散式驱动装置和减速电机进行设计和测量。通过SEW-Workbench可从SEW-EURODRIVE的整个产品系列中完全一致地定义驱动解决方案。从而节约大量时间并降低操作复杂度。
SEW-Workbench的核心特性包括:
- 选择应用
- 计算减速器和电机
- 以优化成本的方式进行工程设计
- 比较不同的解决方案
- 计算变频器
- 多轴优化
- 对电缆和附件选择进行参数设定
- 检查设计错误
- 创建零件清单
- 包含所有产品的电子产品目录
SEW-EURODRIVE提供的项目设计软件SEW-Workbench可从官网上下载。
如需使用SEW-Workbench,只需在下载或收到数据DVD并安装之后通过Online Support注册即可。通过Internet升级服务可确保产品和功能始终处于最新状态。