Respuestas en caso de fallo

Los fallos de la opción de seguridad que se producen se dividen en 5 clases de fallo distintas. Dependiendo de la clase de fallo, se ejecuta la respuesta descrita en la siguiente tabla.

Clase de fallo

Respuesta en caso de fallo

Mensaje FS.

Registro en la memoria de fallos, no hay más respuesta.

Aviso FS.

Registro en la memoria de fallos, no hay más respuesta.

Fallo de salida FS, fallo de entrada FS, fallo de encoder FS.

Registro en la memoria de fallos y estado seguro de las entradas y salidas binarias, si procede.

Fallo del sistema FS.

Registro en la memoria de fallos y estado seguro de las entradas y salidas binarias.

Fallo crítico FS.

Registro en la memoria de fallos y estado seguro de las entradas y salidas binarias. Sin comunicación segura.