Selección de una función parcial de seguridad a través de la comunicación segura

Los tiempos de respuesta para la comunicación segura se refieren siempre al protocolo seguro y no a la interfaz externa de la opción de seguridad. Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Factor de cálculo

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

STO

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + 2 × TSys

SOS

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + T_Sys

SS1-r

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + 2 x T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.4) = no, el tiempo de activación del freno = 0 (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulsoCon vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso es = 0 t3 (8706.11)

SS2-r

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11)

SS1-t

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15)

SS2-t

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8)

SSx-r con estado final SLI

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15) + Velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11)

SSx-t con estado final SLI

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-t retardo t1 (8706.8) + Tiempo de activación del freno1) (8706.15)

SLS

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.23) + v_Start/SSx-r retardo a (8706.27) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.28)

  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 0
  • v_Start = Velocidad máximaVelocidad máxima (8707.1) u otra velocidad SLS en el mismo sentido de actuación - velocidad límite (8706.24)
  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 1 y vigilancia de rampa = lineal
  • v_Start = Velocidad real - velocidad límite (8706.24)
  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 1 y vigilancia de rampa = de imüpulso limitado
  • v_Start = Velocidad real + offset de velocidad SLS v (8706.36) - velocidad límite (8706.24)

SLS mediante SCA

TENC_POS_COMBINED + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.23) + v_Start / Retardo a (8706.27) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.28)

  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 0
  • v_Start = Velocidad máxima3) - Velocidad límite (8706.24)
  • Inicio de rampa con velocidad real SLS = 1
  • v_Start = Velocidad real - velocidad límite (8706.24)

SSM

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + T_Sys

SSR

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + T_Sys + Retardo de vigilancia t2 (8706.53)

SDI

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + TSys

SLI

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + 2 × TSys

SLA

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + T_Sys + Retardo de vigilancia (8706.76)

SLP

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + T_Sys

SCA

T_ProcesamientoEntrada_F-PA + T_Sys