Cargas capacitivas

  • Si no se aplican medidas adicionales, está permitida un carga capacitiva de 10 nF como máximo en la salida. Las cargas capacitivas suelen encontrarse en módulos electrónicos como condensadores búfer.
  • Si la carga capacitiva tiene un diodo en serie con su entrada, la capacitancia de carga máxima permitida es de 12 µF. Este diodo suele estar disponible como diodo de protección contra polarización inversa en los módulos electrónicos.
  • Si se desconoce la carga capacitiva o esta es superior a 10 nF, la corriente de arranque debe limitarse a los valores permitidos de la salida según EN 61131‑2.

AVISO

Debido a la carga térmica de los componentes de salida, la frecuencia máxima de conmutación de las salidas binarias en presencia de cargas capacitivas debe limitarse al valor indicado en el capítulo "Datos técnicos" > Salidas binarias seguras.