Charges capacitives

  • Sans mesures complémentaires, une charge capacitive maximale de 10 µF peut être exploitée par la sortie. Les charges capacitives sont souvent présentes dans les modules électroniques sous forme de condensateurs tampon.
  • Si la charge capacitive est signalée par une diode branchée en série avec la sortie, la capacité de charge doit être de 12 µF max. Cette diode est souvent présente dans les modules électroniques sous forme d'une diode de protection contre l'inversion des pôles.
  • Si la charge capacitive est inconnue ou qu'elle est supérieure à 10 µF, le courant d'enclenchement doit être limité aux valeurs admissibles pour la sortie selon EN 61131‑2.

REMARQUE

En cas de charges capacitives, la fréquence de commutation maximale des sorties digitales doit être limitée à la valeur indiquée au chapitre "Caractéristiques techniques" > Sorties digitales de sécurité en raison de la charge thermique des éléments de sortie.