Automatización de un solo eje

Las siguientes unidades están conectadas a través de interfaces del bus de campo directamente al maestro de nivel superior:
- Variador MOVIDRIVE® technology
- Variador MOVITRAC® advanced
- Unidad de accionamiento descentralizada MOVIGEAR® performance
- Unidad de accionamiento descentralizada MOVIMOT® advanced
- Unidad de accionamiento descentralizada MOVIMOT® performance
- Variador descentralizado MOVIMOT® flexible
La función de accionamiento se implementa de forma rápida y segura a través de los módulos de software MOVIKIT® Drive predefinidos mediante editores gráficos. En este caso, cada eje motriz se controla individualmente a través de la red.
Los datos se almacenan en una tarjeta de memoria, por ejemplo, a través de una función de intercambio de datos.