Control mediante terminales
En aplicaciones sencillas, a menudo basta con controlar los inversores mediante entradas binarias o analógicas. Cada eje se controla individualmente, por ejemplo, mediante interruptores, botones y potenciómetros. En función de la variante, los variadores del módulo de automatización MOVI-C® disponen de un número diferente de entradas y salidas binarias, entradas y salidas analógicas y relés, y se pueden controlar a través de ellos.