Automatisation monoaxe

Les appareils suivants sont raccordés directement au maître amont via les interfaces bus de terrain.
- Variateur MOVIDRIVE® technology
- Variateur MOVITRAC® advanced
- Unité d'entraînement décentralisée MOVIGEAR® performance
- Unité d'entraînement décentralisée MOVIMOT® advanced
- Unité d'entraînement décentralisée MOVIMOT® performance
- Variateur décentralisé MOVIMOT® flexible
Avec les modules logiciels préconfigurés MOVIKIT® Drive, le bloc fonction est mis en œuvre facilement et de manière sûre à l'aide d'éditeurs graphiques. Pour cela, chaque axe d'entraînement est piloté individuellement via le réseau.
La gestion des données s'effectue par exemple via une fonction d'échange de données sur une carte mémoire.