Motor y encoder con placa de características eléctronica

Las placas de características electrónicas sólo pueden evaluarse con motores y encoders de SEW‑EURODRIVE.

Las ventajas de la placa de características electrónica son:

  • Identificación completa y sin fallos del motor y del reductor
  • Entrada automática de datos
  • Fácil identificación, incluso de los accionamientos de difícil acceso
  • Importante ahorro de tiempo en la puesta en marcha
  • Transmisión opcional de otros datos del accionamiento, p. ej., datos de temperatura o de vibración del motor