Encoders de motor de SEW‑EURODRIVE que se pueden utilizar

La siguiente vista general muestra los encoders de motor que se pueden utilizar. Encontrará los cables de encoder correspondientes en el capítulo Cables prefabricados.

Denominación del encoder

Interfaz/Tipo de señal

Interfaz en el variador

X15

X16

X17

A..H, E..H

HIPERFACE®

A..W

RS485

A..Y

SSI-Kombi

A..Z, E..Z

MOVILINK® DDI

E..C

HTL

E..R

HTL/TTL

E..S

sen/cos

E..TSólo vía DWI11A.

TTL

R..M

Resólver