Moteur et codeur avec plaque signalétique électronique

Les plaques signalétiques électroniques peuvent être traitées par les codeurs et moteurs SEW.

Les avantages de la plaque signalétique électronique sont les suivants.

  • Identification complète et correcte du moteur et du réducteur
  • Saisie de données automatique
  • Identification simple, même pour les entraînements difficilement accessibles
  • Gain de temps non négligeable lors de la mise en service
  • Transmission optionnelle d'autres informations sur l'entraînement telles que, p. ex. la température ou les données d'oscillation du moteur