Control del freno SBM con un cable de control
Encontrará el significado de los símbolos en el capítulo Leyenda.
|
[1] | Conexión del freno en tecnología de 3 conectores (estándar) |
[2] | Conexión del freno en tecnología de 2 conectores (opcional). En este caso se elimina la conexión de borna X14:14 del módulo de freno a la borna 3a de la regleta de bornas auxiliar. |