Control del freno SBM con 2 cables de control

Encontrará el significado de los símbolos en el capítulo Leyenda.

[1]

Conexión del freno en tecnología de 3 conectores (estándar)

[2]

Conexión del freno en tecnología de 2 conectores (opcional). En este caso se elimina la conexión de borna X14:14 del módulo de freno a la borna 3a de la regleta de bornas auxiliar.