Commande de frein SBM avec une liaison de commande

La signification des symboles est expliquée au chapitre Légende.

[1]

Raccordement du frein en technologie à trois conducteurs (standard)

[2]

Raccordement du frein en technologie à deux conducteurs (optionnel). La liaison entre la borne X14:14 du module de freinage et la borne 3a de la barrette auxiliaire est supprimée.