X17: Encoder CANopen
Borna | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X17:1 | Reservado | – |
X17:2 | Reservado | – | |
X17:3 | Reservado | – | |
X17:4 | CAN_H | Cable de datos CAN High | |
X17:5 | Reservado | – | |
X17:6 | Sonda térmica- | Potencial de referencia | |
X17:7 | Reservado | – | |
X17:8 | GND | Potencial de referencia de alimentación del encoder | |
X17:9 | Reservado | – | |
X17:10 | Reservado | – | |
X17:11 | Reservado | – | |
X17:12 | CAN_L | Cable de datos CAN Low | |
X17:13 | US24VG | Alimentación del encoder 24 V | |
X17:14 | Sonda térmica+ | Sonda térmica TF/TH/KTY+/PK | |
X17:15 | US12VG | Alimentación del encoder 12 V | |