X17: Encoders combinados SSI y sen/cos
Borna | Contacto | Función | |
---|---|---|---|
X17:1 | cos+ | Canal de señal coseno+ | |
X17:2 | sen+ | Canal de señal seno+ | |
X17:3 | TAKT+ | Señal de pulso+ | |
X17:4 | DATA+ | Cable de datos+ | |
X17:5 | Reservado | – | |
X17:6 | Sonda térmica- | Potencial de referencia | |
X17:7 | Reservado | – | |
X17:8 | GND | Potencial de referencia de alimentación de encoder | |
X17:9 | cos- | Canal de señal coseno- | |
X17:10 | sen- | Canal de señal seno- | |
X17:11 | TAKT- | Señal de pulso- | |
X17:12 | DATA- | Cable de datos- | |
X17:13 | US24VG | Alimentación del encoder 24 V | |
X17:14 | Sonda térmica+ | Sonda térmica TF/TH/KTY+/PK | |
X17:15 | US12VG | Alimentación del encoder 12 V |