X17:SSI和正弦/余弦组合编码器

端子

触点

功能

X17:1

cos+

信号通道 余弦+

X17:2

sin+

信号通道 正弦+

X17:3

TAKT+

周期信号+

X17:4

DATA+

数据线+

X17:5

保留

X17:6

温度传感器-

参考电位
温度传感器TF/TH/KTY-/PK

X17:7

保留

X17:8

GND

编码器电源参考电位

X17:9

cos-

信号通道 余弦-

X17:10

sin-

信号通道 正弦-

X17:11

TAKT-

周期信号-

X17:12

DATA-

数据线-

X17:13

U编码器24V

编码器电源24 V

X17:14

温度传感器+

温度传感器TF/TH/KTY+/PK

X17:15

U编码器12V

编码器电源12 V