X17 : codeurs CANopen
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X17:1 | réservé | – |
X17:2 | réservé | – | |
X17:3 | réservé | – | |
X17:4 | CAN_H | Liaison d'échange de données CAN High | |
X17:5 | réservé | – | |
X17:6 | Sonde de température- | Potentiel de référence | |
X17:7 | réservé | – | |
X17:8 | GND | Potentiel de référence alimentation codeur | |
X17:9 | réservé | – | |
X17:10 | réservé | – | |
X17:11 | réservé | – | |
X17:12 | CAN_L | Liaison d'échange de données CAN Low | |
X17:13 | US24VG | Alimentation codeur 24 V | |
X17:14 | Sonde de température+ | Sondes de température TF / TH / KTY+ / PK | |
X17:15 | US12VG | Alimentation codeur 12 V | |