Ausgang

Einheit

MDX91A-....-5.3-4-..

Baugröße

8

Typ

3800

4700

5880

Ausgangsspannung UA

V

0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung.

Motorleistung ASM PMot

kW

200

250

315

Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz

A

380

470

588

Überlastfähigkeit

150 % IN bei fPWM = 2.5 kHz

Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz

100 % × IN bei fPWM = 2.5 kHz

Ausgangsscheinleistung SN

kVA

264

326

408

Zwischenkreis-Nennspannung UNZK

V

DC 560

PWM-Frequenz fPWM

kHz

2.5, 4 (einstellbar)

maximale Ausgangsfrequenz fmax

Hz

599

Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz,
alle anderen Regelverfahren fPWM/10 nicht überschreiten.

Anschlusskontakte X2

M12, doppelt ausgeführt