输出端

单位

MDX91A-....-5.3-4-..

规格

8

型号

3800

4700

5880

输出电压U输出

V

0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。

电机功率ASM P电机

kW

200

250

315

PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定

A

380

470

588

过载容量

fPWM = 2.5 kHz时,150 % × I额定

f = 0 Hz时的持续输出电流

fPWM = 2.5 kHz时,100 % × I额定电流

输出视在功率S额定

kVA

264

326

408

直流侧额定电压U直流侧额定

V

DC 560

PWM频率fPWM

kHz

2.5、4(可设置)

最大输出频率f最大

Hz

599

推荐:VFCPLUS最大250 Hz,
所有其他控制程序不超过fPWM/10。

连接触点X2

M12,双重设计