Prozesseingangsdaten

Byte

Bit

Name

Wert

Beschreibung

0

0

STO1

0

STO ist nicht aktiv. Die sichere Abschaltung des Antriebs ist nicht aktiv.

1

STO meldet Status "STO aktiv". Alle auf STO parametrierten Ausgänge sind abgeschaltet.

1

Reserve

 

 

2

Reserve

 

 

3

Eingangsdaten gültig

0

Mindestens einer der F-DI-Prozesswerte sendet einen Ersatzwert.

1

Alle Prozesswerte der F-DI enthalten aktuelle Werte.

4

Reserve

 

 

5

Reserve

 

 

6

Warnung

0

Die Sicherheitsoption ist im fehlerfreien Betrieb.

1

Mindestens eine Warnung in der Sicherheitsoption ist aktiv.

7

Fehlerstatus

0

Die Sicherheitsoption ist im fehlerfreien Betrieb.

1

Mindestens ein Fehler an der Sicherheitsoption vorhanden.

1

0

F-DI00

0

Prozesswert F-DI00: "low" oder Fehler.

1

Prozesswert F-DI00: "high".

1

F-DI01

0

Prozesswert F-DI01: "low" oder Fehler.

1

Prozesswert F-DI01: "high".

2

F-DI02

0

Prozesswert F-DI02: "low" oder Fehler.

1

Prozesswert F-DI02: "high".

3

F-DI03

0

Prozesswert F-DI03: "low" oder Fehler.

1

Prozesswert F-DI03: "high".

4

Reserve

 

 

5

Reserve

 

 

6

Reserve

 

 

7

Reserve

2

0

Reserve

 

 

1

Reserve

 

 

2

SSX1

0

SSx1 ist nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler.

1

SSx1 ist aktiv.

3

SSX2

0

SSx2 ist nicht aktiv oder Grenzwertverletzung/Fehler.

1

SSx2 ist aktiv.

4

Reserve

 

 

5

Reserve

 

 

6

Reserve

 

 

7

Reserve

3

0

Reserve

1

Reserve

2

Reserve

 

 

3

Reserve

 

 

4

Reserve

 

 

5

Reserve

 

 

6

Reserve

 

 

7

Reserve