Technische Daten
HINWEIS

Die Feldbuskarte ist nur mit der Gerätevariante MDX9.A-....-503-4-L00 verwendbar.
Feldbuskarte POWERLINK CFL21A | |
|---|---|
Sachnummer | 28281039 |
Leistungsaufnahme | 2 W |
automatische Baudratenerkennung | ja, Vollduplex |
unterstützte Baudrate | 100 MBaud |
Anschlusstechnik | 2 × RJ45 |
Name der XDD-Datei | SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE.xdd |
Applikationsprofile | CiA402 |
Herstellerkennung | 59hex |
Device Family | MOVI-C |
Applikationsprotokolle | POWERLINK, SEW-Applikation-Services |
zulässige Leitungstypen | ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 |
verwendete Portnummern | Portübersicht, siehe Online Support |
maximale Leitungslänge | 100 m |