Datos técnicos
AVISO

La tarjeta de bus de campo solo se puede emplear con la variante de unidad MDX9.A-....-503-4-L00.
Tarjeta de bus de campo POWERLINK CFL21A | |
|---|---|
Ref. de pieza | 28281039 |
Consumo de potencia | 2 W |
Reconocimiento automático de la velocidad de transmisión en baudios | Sí, full duplex |
Velocidad de transmisión en baudios compatible | 100 Mbaudios |
Tecnología de conexión | 2 x RJ45 |
Nombre del archivo XDD | SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE.xdd |
Perfiles de aplicación | CiA402 |
Identificación del fabricante | 59hex |
Device Family | MOVI-C |
Protocolos de aplicación | POWERLINK, SEW-Application-Services |
Tipos de cables permitidos | a partir de categoría 5, clase D según IEC 11801 |
Números de puerto utilizados | Vista general de puertos, véase Online Support |
Longitud máxima del cable | 100 m |