Übersicht der Sicherheitsoptionen
Im Gerät steht die Sicherheits-Teilfunktion STO immer zur Verfügung und kann mit den folgenden 5 Sicherheitsoptionen erweitert werden.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB21A
- 4 sichere einkanalige Digitaleingänge oder 2 sichere zweikanalige Digitaleingänge
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB21A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen STO und SS1-t zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB31A
- 4 sichere einkanalige Digitaleingänge oder 2 sichere zweikanalige Digitaleingänge
- 2 sichere zweikanalige Digitalausgänge
- 2. Gebersteckplatz (keine Verwendung für funktionale Sicherheit)
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSB31A stehen die Sicherheits‑Tteilfunktionen SBC, STO und SS1-t zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden. Weiterhin kann ein externer Geber angeschlossen werden, der vom Umrichter ausgewertet wird.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS21A
- 4 sichere einkanalige Digitaleingänge oder 2 sichere zweikanalige Digitaleingänge
- 2 sichere zweikanalige Digitalausgänge
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS21A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen SBC, STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines sicheren Motorgebers stehen zur Bewegungsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI und SDI zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS31A
- 4 sichere einkanalige Digitaleingänge oder 2 sichere zweikanalige Digitaleingänge
- 2 sichere zweikanalige Digitalausgänge
- 2. Gebersteckplatz (keine Verwendung für funktionale Sicherheit)
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSS31A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen SBC, STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines sicheren Motorgebers stehen zur Bewegungsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI und SDI zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden. Weiterhin kann ein externer Geber angeschlossen werden, der vom Umrichter ausgewertet wird.
- Sicherheitsoption MOVISAFE® CSA31A
- 4 sichere einkanalige Eingänge oder 2 sichere zweikanalige Eingänge
- 2 sichere zweikanalige Ausgänge
- 2. Gebersteckplatz (zur Verwendung für funktionale Sicherheit)
- Mit der Sicherheitsoption MOVISAFE® CSA31A stehen die Sicherheits‑Teilfunktionen SBC, STO und SS1-t bereit. Beim Einsatz eines sicheren Gebersystems stehen zur Bewegungs- und Positionsüberwachung die Sicherheits‑Teilfunktionen SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI, SDI, SCA und SLP zur Verfügung. Die Funktionen können über sichere Kommunikation und sichere Digitaleingänge angesteuert werden. Weiterhin können bis zu 2 externe Geber angeschlossen werden, die vom Umrichter und der Sicherheitsoption zusätzlich zum Motorgeber ausgewertet werden.
- Für die sichere Kommunikation stehen die Sicherheitsprotokolle PROFIsafe, Safety over EtherCAT® und CIP Safety™ zur Verfügung.
Die beschriebene Sicherheitstechnik des Geräts (Sicherheits-Teilfunktion STO und Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A) wurde nach den folgenden Sicherheitsanforderungen entwickelt und geprüft:
- SIL 3 gemäß EN 61800-5-2, EN 61508
- PL e gemäß EN ISO 13849-1
- Das Gerät mit der integrieren Sicherheits-Teilfunktion STO ist für Anwendungen gemäß EN 81-20, Kapitel 5.9.2.5.4, Abschnitt d) und Kapitel 5.9.3.4.2, Abschnitt d) geeignet. Die Sicherheits-Teilfunktion STO erfüllt die Anforderung SIL 3/HFT=1 gemäß IEC 61800‑5‑2/61508 und PL e/Kat. 3 gemäß EN ISO 13849.
Hierfür wurde eine Zertifizierung beim TÜV Rheinland durchgeführt. Eine Kopie des TÜV‑Zertifikats kann bei SEW-EURODRIVE angefordert werden.