LED "NS"

LED

Bedeutung

Maßnahme

Aus

Das Gerät ist ausgeschaltet.

Die DC-24-V-Versorgung fehlt.

  • Prüfen Sie die DC-24-V-Versorgung.
  • Schalten Sie das Gerät erneut ein.

Die IP-Adresse ist nicht eingestellt.

  • Stellen Sie die IP-Adresse ein.

Grün

Blinkt

Die Verbindung zum Ethernet-Master ist ausgefallen.

Das Gerät erkennt keine Verbindung zum Ethernet-Master (Busfehler).

  • Prüfen Sie den Ethernet-Anschluss des Geräts.
  • Prüfen Sie alle Ethernet-Verbindungen.

Grün

Leuchtet

Die IP-Adresse ist eingestellt. Die Ethernet-Verbindung ist aufgebaut.

Rot

Blinkt

Die Timeout-Zeit der steuernden Verbindung ist abgelaufen.

Der Zustand wird durch Wiederanlauf der Kommunikation zurückgesetzt.

  • Prüfen Sie den Feldbusanschluss.
  • Prüfen Sie den Master/Scanner.
  • Prüfen Sie alle Ethernet-Verbindungen.

Rot

Leuchtet

Bei der IP-Adressvergabe wurde ein Konflikt festgestellt.

  • Prüfen Sie, ob ein weiteres Gerät mit gleicher IP-Adresse im Netzwerk vorhanden ist.
  • Ändern Sie die IP-Adresse des Geräts.
  • Prüfen Sie die DHCP-Einstellungen zur IP-Adressvergabe des DHCP-Servers (nur bei Verwendung eines DHCP-Servers).

Rot/Grün

Blinkt

Das Gerät führt einen LED-Test durch.

Dieser Zustand darf nur während des Hochlaufs kurzzeitig aktiv sein.

Das Gerät hat die vorgesehene Target Unit Network ID (TUNID) empfangen.

Die LED blinkt so lange, bis das Gerät den APPLY_TUNID-Service empfangen hat und die Validierung erfolgreich abgeschlossen ist.