LED "NS"
LED | Significado | Medida |
|---|---|---|
– Apagado | La unidad está apagada. Falta la alimentación de 24 V CC. |
|
La dirección IP no está ajustada. |
| |
Verde Parpadea | Se ha interrumpido la conexión con el maestro Ethernet. La unidad no detecta ninguna conexión con el maestro Ethernet (fallo de bus). |
|
Verde Encendido | La dirección IP está ajustada. La conexión Ethernet está establecida. | – |
Rojo Parpadea | El intervalo del tiempo de desbordamiento de la conexión de control ha transcurrido. El estado se restaura mediante el rearranque de la comunicación. |
|
Rojo Encendido | Se ha detectado un conflicto en la asignación de direcciones IP. |
|
Rojo/verde Parpadea | La unidad está efectuando una verificación del LED. Este estado solo puede estar activo por un tiempo breve durante el arranque. | – |
La unidad ha recibido la Target Unit Network ID (TUNID) prevista. El LED parpadea hasta que la unidad ha recibido el servicio APPLY_TUNID y ha concluido con éxito la validación. |