Fehler 45 Feldbuskarte
Fehler: 45.1 (2D01hex | 11521dec) Beschreibung: Feldbus-Schnittstelle nicht ansprechbar | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Feldbus-Schnittstelle startet nicht ordnungsgemäß und ist damit nicht funktionsfähig. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 45.2 (2D02hex | 11522dec) Beschreibung: Feldbus-Schnittstelle – Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Auf der geräteinterne Verbindung zur Feldbus-Schnittstelle wurde ein Fehler festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 45.3 (2D03hex | 11523dec) Beschreibung: Timeout Prozessausgangsdaten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Feldbuskommunikation ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten. | – Die Kommunikationsverbindung zwischen dem Feldbus-Master und der Feldbus-Schnittstelle auf Unterbrechung prüfen. – Projektierung des Feldbus-Masters prüfen. – Timeout-Überwachung der Feldbus-Schnittstelle anpassen. | |
Fehler: 45.5 (2D05hex | 11525dec) Beschreibung: Fehler beim Engineering | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Engineering über die Feldbus-Schnittstelle funktioniert nur eingeschränkt oder gar nicht mehr. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Netzlast im Kommunikationsnetzwerk prüfen. – Nicht erforderliche, parallel geöffnete Engineering-Verbindungen (z. B. Parameterzugriffe durch Steuerungen EDGE-Devices, Asset-Management-Tools, Netzwerk-Scanner usw.) schließen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 45.7 (2D07hex | 11527dec) Beschreibung: Ungültige Prozessausgangsdaten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
– Der Feldbus-Master schickt ungültige Prozessausgangsdaten. – Die Feldbus-Schnittstelle hat eine interne Störung des Prozessdatenaustauschs erkannt und kennzeichnet die Prozessausgangsdaten als ungültig. | – Prüfen, ob die SPS im Zustand "Stopp" steht. – SPS neu starten. – Projektierung des Feldbus-Masters prüfen. – Bei Störung des internen Prozessdatenaustauschs Gerät ausschalten und wieder einschalten. | |
Fehler: 45.9 (2D09hex | 11529dec) Beschreibung: Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Umrichter hat einen unkritischen Fehler auf der geräteinternen Verbindung zur Feldbus-Schnittstelle festgestellt. | – Gerät ausschalten und wieder einschalten. – Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 45.50 (2D32hex | 11570dec) Beschreibung: Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Feldbus-Schnittstelle hat eine Warnung gemeldet. | Warnung der Subkomponente Feldbus-Schnittstelle beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. | |
Fehler: 45.51 (2D33hex | 11571dec) Beschreibung: Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Feldbus-Schnittstelle hat einen Fehler festgestellt. | Fehlercode der Subkomponente Feldbus-Schnittstelle beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Fehlerursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Fehler: 45.52 (2D34hex | 11572dec) Beschreibung: Kritischer Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Feldbus-Schnittstelle hat einen kritischen Fehler festgestellt. | Fehlercode der Subkomponente Feldbus-Schnittstelle beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Fehlerursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |