Dauerbremsleistung
Mithilfe der relativen Einschaltdauer ED und des Überlastfaktors k lässt sich die minimal erforderliche Dauerbremsleistung (Bremsleistung bei 100 % ED) des Bremswiderstands für zyklische Lastspiele berechnen.
Wenn die Einschaltdauer ED unbekannt ist, kann diese mit folgender Formel aus der Spieldauer tges und der Bremszeit tB berechnet werden.

ED | Einschaltdauer |
tB | Bremszeit |
tges | Spieldauer |
HINWEIS

Die Spieldauer darf maximal 120 s betragen.
Der Überlastfaktor k kann durch die Diagramme im Kapitel Überlastfaktor k und der Einschaltdauer ED ermittelt werden.
Der Wert der durchschnittlichen Bremsleistung PB kommt aus den Projektierungsdaten der Applikation.

PB | durchschnittliche Bremsleistung |
Pi | Bremsleistung Abschnitt i |
ti | Bremszeit Abschnitt i |
n | Anzahl Bremsabschnitte |
Die minimal erforderliche Bremsleistung bei 100 % ED wird mit folgender Formel berechnet:

P100%ED | Bremsleistung bei 100 % ED |
PB | durchschnittliche Bremsleistung |
k | Überlastfaktor |
Die von der Applikation erforderliche Bremsleistung bei 100 % ED muss kleiner oder gleich der typischen Bremsleistung bei 100 % ED (Dauerbremsleistung) des Bremswiderstands sein.