Potencia continua de frenado

Con la duración de conexión ED y el factor de sobrecarga k puede calcularse la potencia mínima de frenado continua requerida (potencia de frenado con una ED del 100 %) de la resistencia de frenado para ciclos de carga cíclicos.

Si no se conoce la duración de conexión ED, ésta se puede calcular a partir de la duración de ciclo ttot y del tiempo de frenado tB utilizando la siguiente fórmula.

ED

Duración de conexión

tB

Tiempo de frenado

ttot

Duración de ciclo

AVISO

La duración de ciclo máxima es de 120 s.

El factor de sobrecarga FS se puede determinar mediante los diagramas del siguiente capítulo Factor de sobrecarga k y la duración de conexión ED.

El valor de la potencia de frenado media PB procede de los datos de planificación de proyecto de la aplicación.

PB

Potencia de frenado media

Pi

Potencia de frenado sección i

ti

Tiempo de frenado sección i

n

Número de partes de frenado

La potencia de frenado mínima requerida con ED del 100 % se calcula utilizando la siguiente fórmula:

P100%ED

Potencia de frenado con ED 100 %

PB

Potencia de frenado media

k

Factor de sobrecarga

La potencia de frenado con ED 100 % requerida por la aplicación debe ser inferior o igual a la potencia de frenado típica con ED 100 % (potencia de frenado continua) de la resistencia de frenado.