Empfohlener Querschnitt bei Nennbetrieb

Der Querschnitt der Netzzuleitung ist auf Basis des Netznennstroms INetz zu dimensionieren.

SEW-EURODRIVE schlägt die in der Tabelle aufgeführten Kabelquerschnitte vor. Kabel mit diesen Querschnitten können eingesetzt werden, wenn folgende Voraussetzungen zutreffen:

  • Die Aderleitungen sind aus Kupfer mit PVC-Isolierung.
  • Die Leitungen sind in Kabelkanälen gemäß IEC 60204-1 Verlegeart C bei 40 °C Umgebungstemperatur verlegt.

MDX9.A-….-5.3-..

Einheit

Baugröße

1

2

3

4

5

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Netznennstrom AC INetz

A

1.8

2.3

2.9

3.6

5

6.3

8.6

11.3

14.4

22

32

41.4

55.8

67.5

Netzzuleitung
L1/L2/L3

mm2

1.5

2.5

4

4

6

16

25

35

Sicherung/Leitungsschutzschalter

A

10

16

25

25

32

63

80

100

MDX9.A-….-5.3-..

Einheit

Baugröße

6

7

8

0910

1130

1490

1170

2200

2500

3000

3800

4700

5880

Netznennstrom AC INetz

A

81.9

102

134

159

198

225

270

in Vorbereitung

Netzzuleitung
L1/L2/L3

mm2

50

70

95

150

Sicherung/Leitungsschutzschalter

A

125

160

200

250

315

MDX9.A-….-2.3-..

Einheit

Baugröße

2

3

4

5

6

0070

0093

0140

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Netznennstrom AC INetz

A

6.3

8.4

12.6

19.2

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Netzzuleitung
L1/L2/L3

mm2

1.5

2.5

6

10

16

25

35

50

Sicherung/Leitungsschutzschalter

A

10

16

20

32

50

63

80

100

125

HINWEIS

Empfohlener Querschnitt
Die Angaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Sie ersetzten nicht eine genaue Projektierung der Zuleitung abhängig vom konkreten Einsatzfall und unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften.

HINWEIS

Sicherung der Netzzuleitung
  • Sichern Sie die Netzzuleitung mit geeigneten Sicherungselementen ab.
  • Achten Sie bei Auswahl der Netzzuleitung darauf, dass der gewählte Querschnitt im Bereich der anschließbaren Querschnitte der Anschlussklemmen liegt.