Sección transversal recomendada en el funcionamiento nominal
La sección del cable de alimentación de la red debe dimensionarse en función de la corriente nominal de la red IRed.
SEW‑EURODRIVE sugiere las secciones de cable indicadas en la tabla. Los cables con estas secciones pueden utilizarse si se dan las siguientes condiciones:
- Los conductores son de cobre con aislamiento de PVC.
- Los cables se colocan en conductos de cables según la norma IEC 60204-1, tipo de tendido C, a 40 °C de temperatura ambiente.
MDX9.A-….-5.3-.. | Unidad | Tamaño | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | ||
Corriente nominal de red CA IRed | A | 1,8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 14.4 | 22 | 32 | 41.4 | 55.8 | 67.5 |
Cable de alimentación de la red | mm2 | 1,5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Fusible/Interruptor automático | A | 10 | 16 | 25 | 25 | 32 | 63 | 80 | 100 |
MDX9.A-….-5.3-.. | Unidad | Tamaño | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | |||||||||
0910 | 1130 | 1490 | 1170 | 2200 | 2500 | 3000 | 3800 | 4700 | 5880 | ||
Corriente nominal de red CA IRed | A | 81,9 | 102 | 134 | 159 | 198 | 225 | 270 | En preparación | ||
Cable de alimentación de la red | mm2 | 50 | 70 | 95 | 150 | ||||||
Fusible/Interruptor automático | A | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
MDX9.A-….-2.3-.. | Unidad | Tamaño | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
0070 | 0093 | 0140 | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | ||
Corriente nominal de red CA IRed | A | 6,3 | 8.4 | 12.6 | 19.2 | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Cable de alimentación de la red | mm2 | 1,5 | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |
Fusible/Interruptor automático | A | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
AVISO
Sección transversal recomendada
Los datos son sólo recomendaciones. No sustituyen a la planificación precisa del proyecto del cable de alimentación en función de la aplicación específica y teniendo en cuenta la normativa aplicable.
AVISO
Fusible del cable de alimentación de la red
- Asegure el cable de alimentación de la red con fusibles adecuados.
- Al seleccionar el cable de alimentación de la red, asegúrese de que la sección seleccionada esté dentro del rango de las secciones conectables de las bornas de conexión.