Derating aufgrund der Netzspannung und Temperatur

HINWEIS

Bei Spannungen zwischen 400 – 500 V ist linear zu interpolieren.

Die Werte für das Derating in Abhängigkeit der Netzspannung UNetz und Umgebungstemperatur T finden Sie in den folgenden Tabellen:

Umrichter

fPWM

UNetz: 3 × 400 V

UNetz: 3 × 500 V

Dauerstrom IDauer

Baugröße 1

4 kHz

IDauer/IN = 125 % - (T - 40 °C) × 2.5 %

IDauer/IN = 114 % - (T - 40 °C) × 2.3 %

8 kHz

IDauer/IN = 94 % - (T - 40 °C) × 2.15 %

IDauer/IN = 81 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

16 kHz

IDauer/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

Baugröße 2

4 kHz

IDauer/IN = 132 % - (T - 40 °C) × 2.65 %

IDauer/IN = 120 % - (T - 40 °C) × 2.45 %

8 kHz

IDauer/IN = 99 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

IDauer/IN = 86 % - (T - 40 °C) × 2 %

16 kHz

IDauer/IN = 66 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

IDauer/IN = 53 % - (T - 40 °C) × 1.8 %

Baugröße 3

4 kHz

IDauer/IN = 128 % - (T - 40 °C) × 2.55 %

IDauer/IN = 116 % - (T - 40 °C) × 2.35 %

8 kHz

IDauer/IN = 96 % - (T - 40 °C) × 2.2 %

IDauer/IN = 83 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

16 kHz

IDauer/IN = 64 % - (T - 40 °C) × 1.55 %

IDauer/IN = 51 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

Baugröße 4

4 kHz

IDauer/IN = 133 % - (T - 40 °C) × 2.65 %

IDauer/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.45 %

8 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

IDauer/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 2 %

16 kHz

IDauer/IN = 67 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

IDauer/IN = 53 % - (T - 40 °C) × 1.8 %

Baugröße 5

4 kHz

IDauer/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.4 %

IDauer/IN = 110 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

8 kHz

IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.05 %

IDauer/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

16 kHz

IDauer/IN = 51 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

IDauer/IN = 41 % - (T - 40 °C) × 1.55 %

Baugröße 6

4 kHz

IDauer/IN = 119 % - (T - 40 °C) × 2.4 %

IDauer/IN = 108 % - (T - 40 °C) × 2.2 %

8 kHz

IDauer/IN = 89 % - (T - 40 °C) × 2 %

IDauer/IN = 77 % - (T - 40 °C) × 1.75 %

16 kHz

IDauer/IN = 59 % - (T - 40 °C) × 1.4 %

IDauer/IN = 48 % - (T - 40 °C) × 1.65 %

Baugröße 7
MDX91A-1770 – 2200-...-5.3-..

4 kHz

IDauer/IN = 114 % - (T - 40 °C) × 2.7 %

IDauer/IN = 103 % - (T - 40 °C) × 2.5 %

8 kHz

IDauer/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

IDauer/IN = 72 % - (T - 40 °C) × 2.05 %

Baugröße 7
MDX91A-2500-...-5.3-..

2.5 kHz

IDauer/IN = 120 % - (T - 40 °C) × 2.45 %

IDauer/IN = 109 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

4 kHz

IDauer/IN = 104 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

IDauer/IN = 95 % - (T - 40 °C) × 2.1 %

8 kHz

IDauer/IN = 72 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

IDauer/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

Baugröße 7
MDX91A-3000-...-5.3-..

2.5 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 %

IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

4 kHz

IDauer/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

IDauer/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.75 %

8 kHz

IDauer/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 1.55 %

IDauer/IN = 54 % - (T - 40 °C) × 1.4 %

 

Umrichter

fPWM

UNetz: 3 × 230 V

Dauerstrom IDauer

Baugröße 2

4 kHz

IDauer/IN = 132 % - (T - 40 °C) × 2.65 %

8 kHz

IDauer/IN = 99 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

16 kHz

IDauer/IN = 66 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

Baugröße 3

4 kHz

IDauer/IN = 128 % - (T - 40 °C) × 2.55 %

8 kHz

IDauer/IN = 96 % - (T - 40 °C) × 2.2 %

16 kHz

IDauer/IN = 64 % - (T - 40 °C) × 1.55 %

Baugröße 4

4 kHz

IDauer/IN = 133 % - (T - 40 °C) × 2.65 %

8 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.25 %

16 kHz

IDauer/IN = 67 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

Baugröße 5

4 kHz

IDauer/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.4 %

8 kHz

IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.05 %

16 kHz

IDauer/IN = 51 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

Baugröße 6

4 kHz

IDauer/IN = 119 % - (T - 40 °C) × 2.4 %

8 kHz

IDauer/IN = 89 % - (T - 40 °C) × 2 %

16 kHz

IDauer/IN = 59 % - (T - 40 °C) × 1.4 %