Reducción de potencia debido a la tensión de red y la temperatura
AVISO
Para tensiones entre 400 - 500 V debe interpolarse linealmente.
Los valores de reducción de potencia en función de la tensión de red URed y de la temperatura ambiente T figuran en las tablas siguientes:
Variador | fPWM | URed: 3 × 400 V | URed: 3 × 500 V |
---|---|---|---|
Corriente continua ICont | |||
Tamaño 1 | 4 kHz | ICont/IN = 125 % - (T - 40 °C) × 2.5 % | ICont/IN = 114 % - (T - 40 °C) × 2.3 % |
8 kHz | ICont/IN = 94 % - (T - 40 °C) × 2.15 % | ICont/IN = 81 % - (T - 40 °C) × 1.85 % | |
16 kHz | ICont/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
Tamaño 2 | 4 kHz | ICont/IN = 132 % - (T - 40 °C) × 2.65 % | ICont/IN = 120 % - (T - 40 °C) × 2.45 % |
8 kHz | ICont/IN = 99 % - (T - 40 °C) × 2.25 % | ICont/IN = 86 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | ICont/IN = 66 % - (T - 40 °C) × 1.6 % | ICont/IN = 53 % - (T - 40 °C) × 1.8 % | |
Tamaño 3 | 4 kHz | ICont/IN = 128 % - (T - 40 °C) × 2.55 % | ICont/IN = 116 % - (T - 40 °C) × 2.35 % |
8 kHz | ICont/IN = 96 % - (T - 40 °C) × 2.2 % | ICont/IN = 83 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | |
16 kHz | ICont/IN = 64 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | ICont/IN = 51 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
Tamaño 4 | 4 kHz | ICont/IN = 133 % - (T - 40 °C) × 2.65 % | ICont/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.45 % |
8 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.25 % | ICont/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | ICont/IN = 67 % - (T - 40 °C) × 1.6 % | ICont/IN = 53 % - (T - 40 °C) × 1.8 % | |
Tamaño 5 | 4 kHz | ICont/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.4 % | ICont/IN = 110 % - (T - 40 °C) × 2.25 % |
8 kHz | ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | ICont/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.85 % | |
16 kHz | ICont/IN = 51 % - (T - 40 °C) × 1.6 % | ICont/IN = 41 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | |
Tamaño 6 | 4 kHz | ICont/IN = 119 % - (T - 40 °C) × 2.4 % | ICont/IN = 108 % - (T - 40 °C) × 2.2 % |
8 kHz | ICont/IN = 89 % - (T - 40 °C) × 2 % | ICont/IN = 77 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | |
16 kHz | ICont/IN = 59 % - (T - 40 °C) × 1.4 % | ICont/IN = 48 % - (T - 40 °C) × 1.65 % | |
Tamaño 7 | 4 kHz | ICont/IN = 114 % - (T - 40 °C) × 2.7 % | ICont/IN = 103 % - (T - 40 °C) × 2.5 % |
8 kHz | ICont/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 2.25 % | ICont/IN = 72 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | |
Tamaño 7 | 2.5 kHz | ICont/IN = 120 % - (T - 40 °C) × 2.45 % | ICont/IN = 109 % - (T - 40 °C) × 2.25 % |
4 kHz | ICont/IN = 104 % - (T - 40 °C) × 2.25 % | ICont/IN = 95 % - (T - 40 °C) × 2.1 % | |
8 kHz | ICont/IN = 72 % - (T - 40 °C) × 1.85 % | ICont/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
Tamaño 7 | 2.5 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.9 % |
4 kHz | ICont/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | ICont/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | |
8 kHz | ICont/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | ICont/IN = 54 % - (T - 40 °C) × 1.4 % |
Variador | fPWM | URed: 3 × 230 V |
---|---|---|
Corriente continua ICont | ||
Tamaño 2 | 4 kHz | ICont/IN = 132 % - (T - 40 °C) × 2.65 % |
8 kHz | ICont/IN = 99 % - (T - 40 °C) × 2.25 % | |
16 kHz | ICont/IN = 66 % - (T - 40 °C) × 1.6 % | |
Tamaño 3 | 4 kHz | ICont/IN = 128 % - (T - 40 °C) × 2.55 % |
8 kHz | ICont/IN = 96 % - (T - 40 °C) × 2.2 % | |
16 kHz | ICont/IN = 64 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | |
Tamaño 4 | 4 kHz | ICont/IN = 133 % - (T - 40 °C) × 2.65 % |
8 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.25 % | |
16 kHz | ICont/IN = 67 % - (T - 40 °C) × 1.6 % | |
Tamaño 5 | 4 kHz | ICont/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.4 % |
8 kHz | ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | |
16 kHz | ICont/IN = 51 % - (T - 40 °C) × 1.6 % | |
Tamaño 6 | 4 kHz | ICont/IN = 119 % - (T - 40 °C) × 2.4 % |
8 kHz | ICont/IN = 89 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | ICont/IN = 59 % - (T - 40 °C) × 1.4 % |