Elektronikdaten – Sicherheits-Teilfunktion
Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten des Umrichters bezogen auf die integrierte Sicherheitstechnik.
Die sicheren Digitaleingänge entsprechen Typ 3 gemäß IEC 61131-2.
Bezugspotenzial für F_STO_P1 und F_STO_P2 ist STO_M (an Klemme X6:2 kontaktieren).
| Klemmenbezeichnung | Allgemeine Elektronikdaten | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitskontakt STO | X6 | ||||
elektrische Daten der Eingänge F_STO_P1, F_STO_P2 |
| minimal | typisch | maximal | |
Eingangsspannungsbereich | X6:1 und X6:3 | DC -3 V | DC 24 V | DC 30 V | |
Eingangskapazität gegen STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Eingangskapazität gegen GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Leistungsaufnahme bei DC 24 V: | F_STO_P1 |
| – | 150 mW | 200 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
SummeJede Antriebseinheit benötigt immer eine Leistungsaufnahme von 300 mW. |
| – | 300 mW | 400 mW | |
Eingangsspannung für EIN-Zustand (STO) |
| DC 11 V | – | – | |
Eingangsspannung für AUS-Zustand (STO) |
| – | – | DC 5 V | |
zulässiger Leckstrom der externen Sicherheitssteuerung |
| – | – | 1 mA | |
Anschlusskontakte |
| Steckverbinder - 1 Ader: 0.25 – 1.5 mm2 - 2 Adern: 0.25 – 0.5 mm2 (Twin-Aderendhülse) | |||
Leitungslänge | max. 30 m | ||||