Kennwerte zur Genauigkeit von Drehmoment und Drehzahl

VFCPLUS ohne Geber

VFCPLUS mit Geber

Temperaturfühler des Motors

Temperaturfühler des Motors

ohne

mit

ohne

mit

Genauigkeit
des berechneten
Drehmoments

 

abhängig von der Genauigkeit der Motorparameter

HINWEIS: Je genauer die Motorparameter sind, desto genauer ist das Drehmoment. Für höhere Genauigkeit des Drehmoments führen Sie die Messung der Motorparameter mit FCB25 durch.

Abweichung mit FCB25

< 5 % MN

typische Abweichung

< 10% MN

maximale AbweichungFalls n dauerhaft < 20 % Nenndrehzahl.

< 15 % MN

< 25 % MN

< 15 % MN

CFC ohne Temperaturfühler

CFC mit Temperaturfühler

Genauigkeit
des berechneten
Drehmoments

abhängig von der Genauigkeit
der Motorparameter und
der Motortemperatur

abhängig von der Genauigkeit
der Motorparameter,
typische Abweichung: < 5 % MN

VFCPLUS ohne Geber

Alle Regelverfahren mit Geber

Genauigkeit
der berechneten
DrehzahlStationäre Ungenauigkeit ist die Abweichung des Mittelwerts der exakten physikalischen Drehzahl vom Drehzahl-Sollwert.

abhängig von der Genauigkeit
der Motorparameter,
typische Abweichung: 0.2 × fNennschlupf.

maximale Abweichung:
0.007 % nsoll, 10-4 min-1