Valeurs caractéristiques pour la précision du couple et de la vitesse
VFCPLUS sans codeur | VFCPLUS avec codeur | |||
|---|---|---|---|---|
Sonde de température du moteur | Sonde de température du moteur | |||
sans | avec | sans | avec | |
Précision
| Dépend de la précision des paramètres moteur. REMARQUE : plus les paramètres moteur sont précis, plus le couple est précis. Pour une précision plus élevée du couple, effectuer une mesure des paramètres moteur avec le bloc fonction FCB 25. | |||
Écart par rapport au bloc fonction FCB 25 | < 5 % MN | |||
Écart typique | < 10% MN | |||
Écart maximalSi n est durablement < 20 % de la vitesse nominale. | < 15 % MN | < 25 % MN | < 15 % MN | |
CFC sans sonde de température | CFC avec sonde de température | |||
|---|---|---|---|---|
Précision | Dépend de la précision | Dépend de la précision | ||
VFCPLUS sans codeur | Tous les modes de régulation avec codeur | |||
|---|---|---|---|---|
Précision de | Dépend de la précision | Écart maximal : | ||