Principe de fonctionnement
En mode manuel, l'entraînement peut être déplacé indépendamment des autres modes d'exploitation de l'installation.
En mode manuel, la mise à "1" de "Jogg +" et "Jogg -" permet de déplacer l'entraînement dans le sens de rotation à droite ou à gauche. Pour cela, il n'est pas nécessaire de mettre le bit de démarrage à "1".
La vitesse et les rampes sont définies de manière variable via les mots données-process.