Princípio de funcionamento

Na operação manual, é possível mover o acionamento passo a passo independentemente dos outros modos de operação do sistema.

Na operação manual, é possível mover o acionamento no sentido de rotação horário ou anti-horário, definindo os bits de controle "Direção do movimento/Jog positivo" e "Direção do movimento/Jog negativo". Não é necessário definir o bit de início aqui.