Fonctionnement
Choix du mode : | Mode 1
|
Condition : | L'entraînement est libéré.
|
Description : | Tant que le signal "Positif" est activé, l'entraînement tourne vers la droite. Tant que le signal "Négatif" est activé, l'entraînement tourne vers la gauche. Si aucun des signaux ou les deux signaux "Positif" et "Négatif" sont activés, l'entraînement s'arrête. L'accélération et la décélération dépendent des durées réglées pour les rampes d'accélération ou de décélération. |
Le tableau suivant montre le rapport entre les consignes et leurs sources.
Définition de consigne | Source de consigne | ||
|---|---|---|---|
Vitesse : |
| Mise en service réglage var : | Vitesse rapide |
| Mise en service réglage var : | Vitesse rapide | |
| Mise en service réglage var : | Vitesse rapide | |
| Vitesse rapide SP2 | ||
| Vitesse rapide SP2 | ||
Rampe d'accélération : |
| Mise en service réglage var : | Rampe acc. |
| Mise en service réglage var : | Rampe acc. | |
| Mise en service réglage var : | Rampe acc. | |
| Rampe SP3 | ||
| Rampe acc. SP4 | ||
Rampe de décélération : |
| Mise en service réglage var : | Rampe déc. |
| Mise en service réglage var : | Rampe déc. | |
| Mise en service réglage var : | Rampe déc. | |
| Rampe SP3 | ||
| Rampe déc. SP5 | ||