Déroulement du processus et état des signaux

REMARQUE

Concernant le comportement de l'entraînement à l'arrêt, tenir compte des remarques du chapitre --- FEHLENDER LINK --- sous "Fonctions d'arrêt".

Processus

DP

États du signal

[1]

Libération générale

  • SP 1:0 = "1"
  • Libération/Arrêt d'urgence

SP 1:0

  • "1" : libération
  • "0" : décélération selon rampe d'arrêt d'urgence
  • SP 1:1 = "1"
  • Libération/Arrêt application

SP 1:1

  • "1" : libération
  • "0" : décélération selon limites application
  • SP 1:13 = "0"
  • Verrouillage étage de puissance (signal avec la plus haute priorité)

SP 1:13

  • "0" : libération étage de puissance
  • "1" : étage de puissance verrouillé (l'entraînement termine sa course en roue libre ou le frein retombe)

[1]

Sélection du mode d'exploitation

"Mode prise de référence"

SP 6

300/301 (décimal)

[2]

Démarrage/Arrêt de la prise de référence

SP 1:7

  • "1" : démarrage de la prise de référence
  • "0" : arrêt avec fonction d'entraînement FCB 14 (Arrêt d'urgence). Décélération selon la valeur définie via SP 4.

[3]

Message

"Entraînement actif référencé"

EP 1:5

  • "1" : entraînement actif référencé