Mode prise de référence
Réglage de la position réelle sur l'offset de référence défini, en fonction du type de prise de référence sélectionné (300 - Offset via paramètre, 301 - Offset via bus de terrain). En mode prise de référence avec offset via bus de terrain, l'offset de référence est défini via SP7/SP8.
Informations complémentaires