Sequência do processo e estados do sinal
INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.
N.º | Procedimento | PD | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] Liberação geral |
| PO 1:0 |
|
| PO 1:1 |
| |
| PO 1:13 |
| |
[1] | Ativação do modo de aplicação nominal "Modo de referenciamento" | PO 6 | 300 (decimal) |
[2] | Partida/parada do referenciamento | PO 1:7 |
|
[3] | Mensagem "Acionamento ativo referenciado" | PI 1:5 |
|